Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 1,0m
Stückliste
HARTING 21348400882010
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
21348400882010
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
Herstellertypbezeichnung
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 1,0m
Alternative Artikelnummer
21 34 840 0882 010
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Kabelabgang (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Stift, gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Male (Stift), gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Stift, gerade
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Herstellerprodukttyp
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 1,0m
Polzahl
8
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
Aderquerschnitt AWG, max.
8x 0,25 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
Farbe des Mantels
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation