Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
VERSCHRAUBUNG SKV 16
Stückliste
HARTING 09000005167
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09000005167
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 16, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 24
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 16, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 24
Herstellertypbezeichnung
VERSCHRAUBUNG SKV 16
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5167
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Schutzart (IP, montiert)
IP68
Schlüsselweite (1)
24 mm
Gewindegröße Kabeleingang
PG16
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 16, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 24
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 16, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 24
Farbe
grau, dunkelgrau
Werkstoff
Kunststoff
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.