Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
VERSCHRAUBUNG SKV 13,5
Stückliste
HARTING 09000005166
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09000005166
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 13,5, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 22
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 13,5, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 22
Herstellertypbezeichnung
VERSCHRAUBUNG SKV 13,5
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5166
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Schutzart (IP, montiert)
IP68
Schlüsselweite (1)
22 mm
Gewindegröße Kabeleingang
PG13,5
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 13,5, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 22
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 13,5, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 22
Farbe
grau, dunkelgrau
Werkstoff
Kunststoff
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.