Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 11
Stückliste
HARTING 09620005023
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09620005023
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 11, Klemmbereich: 4 ... 6,5 mm, Schirmdurchmesser: 2,5 ... 6,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 11, Klemmbereich: 4 ... 6,5 mm, Schirmdurchmesser: 2,5 ... 6,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 20
Herstellertypbezeichnung
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 11
Alternative Artikelnummer
09 62 000 5023
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
14
Schutzart (IP, montiert)
IP68
Schlüsselweite (1)
20 mm
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 11, Klemmbereich: 4 ... 6,5 mm, Schirmdurchmesser: 2,5 ... 6,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 20
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 11, Klemmbereich: 4 ... 6,5 mm, Schirmdurchmesser: 2,5 ... 6,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
Werkstoff
Metall
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
84849000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation