Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg21, 9-13mm
Stückliste
HARTING 09000005091
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09000005091
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 21, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 30
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 21, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 30
Herstellertypbezeichnung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg21, 9-13mm
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5091
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Schutzart (IP, montiert)
IP68
Schlüsselweite (1)
30 mm
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 21, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 30
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Pg 21, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 30
max. Umgebungstemperatur
130 °C
Farbe
rot
Werkstoff
Metall
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
84849000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.