Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Uni-Dicht-Verschr. Pg21, 18-14mm sw
Stückliste
HARTING 09000005157
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09000005157
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 21, Klemmbereich: 14 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 21, Klemmbereich: 14 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
Herstellertypbezeichnung
Uni-Dicht-Verschr. Pg21, 18-14mm sw
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5157
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Schutzart (IP, montiert)
IP65
Schlüsselweite (1)
33 mm
Herstellerprodukttyp
Han-Compact®
Marke
Han-Compact®
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 21, Klemmbereich: 14 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 21, Klemmbereich: 14 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Farbe
schwarz
Werkstoff
Kunststoff
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
84849000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D