Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Spezial-Kabelv. M25 Kabel-Ø9-17 FBS
Stückliste
HARTING 19000005013
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19000005013
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M25, Klemmbereich: 9 ... 17 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M25, Klemmbereich: 9 ... 17 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP65 / IP68, Schlüsselweite: 29
Herstellertypbezeichnung
Spezial-Kabelv. M25 Kabel-Ø9-17 FBS
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5013
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP68
Schlüsselweite (1)
29 mm
Herstellerprodukttyp
Han® HPR EasyCon
Marke
Han® HPR EasyCon
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M25, Klemmbereich: 9 ... 17 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP65 / IP68, Schlüsselweite: 29
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, M25, Klemmbereich: 9 ... 17 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Werkstoff
Messing
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
84849000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D