Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Schnellwechselwerkzeug BK für D-Sub klei
Stückliste
HARTING 09980003008
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09980003008
Kurzbeschreibung
Schnellwechselwerkzeug, D-Sub, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
Langbeschreibung
Schnellwechselwerkzeug, D-Sub, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
Herstellertypbezeichnung
Schnellwechselwerkzeug BK für D-Sub klei
Alternative Artikelnummer
09 98 000 3008
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
120
Herstellerprodukttyp
quick change tool BK for D Sub small
Herstellerproduktbeschreibung
Schnellwechselwerkzeug, D-Sub, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Schnellwechselwerkzeug, D-Sub, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
min. einstellbarer Leiterquerschnitt
0.09 mm²
max. einstellbarer Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
82073010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation