Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
Stückliste
HARTING 09457005021
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09457005021
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,5 m
Herstellertypbezeichnung
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
Alternative Artikelnummer
09 45 700 5021
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Herstellerprodukttyp
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
Marke
RJ45
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D