Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 7.0m
Stückliste
HARTING 09486896018070
Artikelnummer des Herstellers
09486896018070
Produktbild
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Typ C, Kabellänge: 7 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Typ C, Kabellänge: 7 m
Herstellertypbezeichnung
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 7.0m
Alternative Artikelnummer
09 48 689 6018 070
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Herstellerprodukttyp
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 7.0m
Marke
RJ45
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation