Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 5.0m
Stückliste
HARTING 09486883018050
Artikelnummer des Herstellers
09486883018050
Produktbild
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Typ C, Kabellänge: 5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Typ C, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 5.0m
Alternative Artikelnummer
09 48 688 3018 050
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Herstellerprodukttyp
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 5.0m
Marke
RJ45
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation