Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Reducer IP68 M32-M20
Stückliste
HARTING 19000005066
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19000005066
Kurzbeschreibung
Reduktion, mit O-Ring, Metall, Verschraubungsgröße: M32
Langbeschreibung
Reduktion, mit O-Ring, Metall, Verschraubungsgröße: M32
Herstellertypbezeichnung
Reducer IP68 M32-M20
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5066
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Dichtung vorhanden
Ja
Werkstoff der Adapterplatte
Stahl, Edelstahl, Aluminium
Herstellerprodukttyp
Reducer IP68 M32-M20
Herstellerproduktbeschreibung
Reduktion, mit O-Ring, Metall, Verschraubungsgröße: M32
Herstellerproduktbezeichnung
Reduktion, mit O-Ring, Metall, Verschraubungsgröße: M32
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D