Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
R 15-GG mit M16
Stückliste
HARTING 19150000401
Artikelnummer des Herstellers
19150000401
Kurzbeschreibung
Steckgehäuse, Schraubverriegelung, 1x M16, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), Schutzart: IP65
Langbeschreibung
Steckgehäuse, Schraubverriegelung, 1x M16, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
R 15-GG mit M16
Alternative Artikelnummer
19 15 000 0401
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Art der Verriegelung
Verschraubung
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
Schutzart (IP, montiert)
IP65
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
2D