Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
R 15-egw
Stückliste
HARTING 09150000122
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09150000122
Kurzbeschreibung
Einschraubgehäuse, gewinkelt, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Langbeschreibung
Einschraubgehäuse, gewinkelt, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
R 15-egw
Alternative Artikelnummer
09 15 000 0122
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Art der Verriegelung
Verschraubung
Ausführung des Gehäuses
Flanschgehäuse
Schutzart (IP, montiert)
IP65
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D