Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP FO CABL-60M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Stückliste
HARTING 33582310600028
Artikelnummer des Herstellers
33582310600028
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 60 m, Durchmesser: 7 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 60 m, Durchmesser: 7 mm
Herstellertypbezeichnung
PP FO CABL-60M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Alternative Artikelnummer
33 58 231 0600 028
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Herstellerprodukttyp
PP FO CABL-60M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Marke
HARTING PushPull (V4)
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.