Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM50
Stückliste
HARTING 33582310050027
Artikelnummer des Herstellers
33582310050027
Produktbild
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m, Durchmesser: 6,5 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m, Durchmesser: 6,5 mm
Herstellertypbezeichnung
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM50
Alternative Artikelnummer
33 58 231 0050 027
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Herstellerprodukttyp
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM50
Marke
HARTING PushPull (V4)
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation