Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneumatic contact female 3,0 mm
Stückliste
HARTING 09140006252
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09140006252
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Delrin Acetal
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Delrin Acetal
Herstellertypbezeichnung
Pneumatic contact female 3,0 mm
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6252
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Kontaktausführung
Buchse
Werkstoff des Kontaktes
Kunststoff
Herstellerprodukttyp
Pneumatic contact female 3,0 mm
Art des Kontaktes
gedreht
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Delrin Acetal
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Delrin Acetal, Pneumatic contact female 3,0 mm
max. Umgebungstemperatur
80 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D