Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneum. Kontakt Metall OD6mm F+Ventil gew
Stückliste
HARTING 09140007466
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09140007466
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing
Herstellertypbezeichnung
Pneum. Kontakt Metall OD6mm F+Ventil gew
Alternative Artikelnummer
09 14 000 7466
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Kontaktausführung
Buchse
Werkstoff des Kontaktes
Messing
Herstellerprodukttyp
Pneum. contact metal OD6mm F+valve ang.
Art des Kontaktes
gedreht
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing, Pneum. contact metal OD6mm F+valve ang.
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D