Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneum. Kontakt Metall OD 3 Sti
Stückliste
HARTING 09140006353
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09140006353
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Messing
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Messing
Herstellertypbezeichnung
Pneum. Kontakt Metall OD 3 Sti
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6353
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Kontaktausführung
Stift
Werkstoff des Kontaktes
Messing
Herstellerprodukttyp
Pneum. contact metal OD 3 male
Art des Kontaktes
gedreht
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Messing
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Messing, Pneum. contact metal OD 3 male
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D