Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneum. Kontakt Metall D6mm Sti gew.
Stückliste
HARTING 09140007356
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09140007356
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gewinkelt, Stift, Messing
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gewinkelt, Stift, Messing
Herstellertypbezeichnung
Pneum. Kontakt Metall D6mm Sti gew.
Alternative Artikelnummer
09 14 000 7356
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
16
Kontaktausführung
Stift
Werkstoff des Kontaktes
Messing
Herstellerprodukttyp
Pneum. contact metal OD 6mm male angled
Art des Kontaktes
gedreht
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gewinkelt, Stift, Messing
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gewinkelt, Stift, Messing, Pneum. contact metal OD 6mm male angled
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D