Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneum. contact metal OD 8mm, male
Stückliste
HARTING 09140006358
Artikelnummer des Herstellers
09140006358
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Messing
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Messing
Herstellertypbezeichnung
Pneum. contact metal OD 8mm, male
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6358
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Kontaktausführung
Stift
Werkstoff des Kontaktes
Messing
Herstellerprodukttyp
Pneum. contact metal OD 8mm, male
Art des Kontaktes
gedreht
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Messing
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Messing, Pneum. contact metal OD 8mm, male
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
2D