Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneum.contact metal OD 8mm,female+valve
Stückliste
HARTING 09140006468
Artikelnummer des Herstellers
09140006468
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gerade, Buchse, Messing
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gerade, Buchse, Messing
Herstellertypbezeichnung
Pneum.contact metal OD 8mm,female+valve
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6468
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Kontaktausführung
Buchse
Werkstoff des Kontaktes
Messing
Herstellerprodukttyp
Pneum.contact metal OD 8mm,female+valve
Art des Kontaktes
gedreht
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gerade, Buchse, Messing
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gerade, Buchse, Messing, Pneum.contact metal OD 8mm,female+valve
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
2D