Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneum. contact metal OD 8mm, female
Stückliste
HARTING 09140006458
Artikelnummer des Herstellers
09140006458
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Messing
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Messing
Herstellertypbezeichnung
Pneum. contact metal OD 8mm, female
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6458
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Kontaktausführung
Buchse
Werkstoff des Kontaktes
Messing
Herstellerprodukttyp
Pneum. contact metal OD 8mm, female
Art des Kontaktes
gedreht
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Messing
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Messing, Pneum. contact metal OD 8mm, female
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
2D