Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ms-Verschraubung-SKV 21 vernickelt
Stückliste
HARTING 09370005104
Artikelnummer des Herstellers
09370005104
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 30
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 30
Herstellertypbezeichnung
Ms-Verschraubung-SKV 21 vernickelt
Alternative Artikelnummer
09 37 000 5104
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Schlüsselweite (1)
30 mm
Herstellerprodukttyp
Han® M
Marke
Han® M
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 30
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 30
Farbe
grau, dunkelgrau
Werkstoff
Metall
Mindestbestellmenge
2
Mengenstaffel
2
Zolltarifnummer
74122000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.