Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23_19P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
Stückliste
HARTING 21373500D75050
Artikelnummer des Herstellers
21373500D75050
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
M23_19P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
Alternative Artikelnummer
21 37 350 0D75 050
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Kabelabgang (Kopf 1)
M23, Buchse, gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M23, Female (Buchse), gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M23, Buchse, gerade
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Herstellerprodukttyp
M23_19P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
Polzahl
19
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Aderquerschnitt AWG, max.
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Farbe des Mantels
schwarz
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.