Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Stückliste
HARTING 21373500D74050
Artikelnummer des Herstellers
21373500D74050
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Alternative Artikelnummer
21 37 350 0D74 050
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Kabelabgang (Kopf 1)
M23, Buchse, gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M23, Female (Buchse), gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M23, Buchse, gerade
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
Herstellerprodukttyp
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Polzahl
19
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Aderquerschnitt AWG, max.
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Farbe des Mantels
schwarz
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.