Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Stückliste
HARTING 21373300F72100
Artikelnummer des Herstellers
21373300F72100
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Alternative Artikelnummer
21 37 330 0F72 100
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Kabelabgang (Kopf 1)
M23, Stift, gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M23, Male (Stift), gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M23, Stift, gerade
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
Herstellerprodukttyp
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Aderquerschnitt AWG, max.
17x AWG 18
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Farbe des Mantels
schwarz
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.