Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Stückliste
HARTING 21373400F73050
Artikelnummer des Herstellers
21373400F73050
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Alternative Artikelnummer
21 37 340 0F73 050
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Kabelabgang (Kopf 1)
M23, Stift, gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M23, Male (Stift), gewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M23, Stift, gewinkelt
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Herstellerprodukttyp
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Polzahl
17
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Aderquerschnitt AWG, max.
17x AWG 18
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Farbe des Mantels
schwarz
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.