Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
Stückliste
HARTING 21373500C71100
Artikelnummer des Herstellers
21373500C71100
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
Alternative Artikelnummer
21 37 350 0C71 100
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Kabelabgang (Kopf 1)
M23, Buchse, gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M23, Female (Buchse), gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M23, Buchse, gerade
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Herstellerprodukttyp
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
Polzahl
12
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Aderquerschnitt AWG, max.
12x AWG 18
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Farbe des Mantels
schwarz
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.