Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,5m
Stückliste
HARTING 21375100701050
Artikelnummer des Herstellers
21375100701050
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,5m
Alternative Artikelnummer
21 37 510 0701 050
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
30
Kabelabgang (Kopf 1)
M17, umspritzt, Stift, gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M17, umspritzt, Male (Stift), gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M17, umspritzt, Stift, gerade
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
Herstellerprodukttyp
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,5m
Polzahl
7
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Aderquerschnitt AWG, max.
6x 0,5 mm² + 1 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Farbe des Mantels
schwarz
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.