Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
Stückliste
HARTING 21375200F04100
Artikelnummer des Herstellers
21375200F04100
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
Alternative Artikelnummer
21 37 520 0F04 100
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
30
Kabelabgang (Kopf 1)
M17, umspritzt, Buchse, gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M17, umspritzt, Female (Buchse), gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M17, umspritzt, Buchse, gerade
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Herstellerprodukttyp
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
Polzahl
17
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Aderquerschnitt AWG, max.
17x AWG 20
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Farbe des Mantels
grün
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.