Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M17 FE str molded 17p PUR open end,5m
Stückliste
HARTING 21375200F02050
Artikelnummer des Herstellers
21375200F02050
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
M17 FE str molded 17p PUR open end,5m
Alternative Artikelnummer
21 37 520 0F02 050
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
30
Kabelabgang (Kopf 1)
M17, umspritzt, Buchse, gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M17, umspritzt, Female (Buchse), gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M17, umspritzt, Buchse, gerade
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
Herstellerprodukttyp
M17 FE str molded 17p PUR open end,5m
Polzahl
17
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Aderquerschnitt AWG, max.
17x AWG 20
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Farbe des Mantels
grün
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.