Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 7,5m
Stückliste
HARTING 21348500C79075
Artikelnummer des Herstellers
21348500C79075
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
Herstellertypbezeichnung
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 7,5m
Alternative Artikelnummer
21 34 850 0C79 075
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
98
Kabelabgang (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Female (Buchse), gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gerade
Länge der vorkonfektionierten Leitung
7.500 m
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Herstellerprodukttyp
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 7,5m
Polzahl
12
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
Aderquerschnitt AWG, max.
12x 0,14 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
Farbe des Mantels
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
2D