Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 2,0m
Stückliste
HARTING 21348500592020
Artikelnummer des Herstellers
21348500592020
Produktbild
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
Herstellertypbezeichnung
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 2,0m
Alternative Artikelnummer
21 34 850 0592 020
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
70
Kabelabgang (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Female (Buchse), gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gerade
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
Herstellerprodukttyp
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 2,0m
Polzahl
5
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
Aderquerschnitt AWG, max.
5x 0,34 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
Farbe des Mantels
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation