Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 5,0m
Stückliste
HARTING 21348700383050
Artikelnummer des Herstellers
21348700383050
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 5,0m
Alternative Artikelnummer
21 34 870 0383 050
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Kabelabgang (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Female (Buchse), gewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gewinkelt
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Herstellerprodukttyp
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 5,0m
Polzahl
3
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Aderquerschnitt AWG, max.
3x 0,34 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
Farbe des Mantels
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
2D