Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 A-cod 8-Poles twisted st/- m/- 1,0m
Stückliste
HARTING 2134B300862010
Artikelnummer des Herstellers
2134B300862010
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
Herstellertypbezeichnung
M12 A-cod 8-Poles twisted st/- m/- 1,0m
Alternative Artikelnummer
21 34 B30 0862 010
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
35
Kabelabgang (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Stift, gerade, geschirmt, umspritzt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Male (Stift), gerade, geschirmt, umspritzt
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Stift, gerade, geschirmt, umspritzt
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
Herstellerprodukttyp
M12 A-cod 8-Poles twisted st/- m/- 1,0m
Polzahl
8
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
Aderquerschnitt AWG, max.
8x AWG 24
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
Farbe des Mantels
grün
Zertifikat/Zulassung
0
geschirmt
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.