Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m
Stückliste
HARTING 21347500838200
Artikelnummer des Herstellers
21347500838200
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 20 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 20 m
Herstellertypbezeichnung
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m
Alternative Artikelnummer
21 34 750 0838 200
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
49
Kabelabgang (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gerade, geschirmt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Female (Buchse), gerade, geschirmt
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gerade, geschirmt
Länge der vorkonfektionierten Leitung
20 m
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
Herstellerprodukttyp
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m
Polzahl
8
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 20 m
Aderquerschnitt AWG, max.
8x 0,25 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 20 m
Farbe des Mantels
schwarz
Zertifikat/Zulassung
0
geschirmt
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.