Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Kappe für Han 6B Andockrahmen
Stückliste
HARTING 09300065418
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09300065418
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Han® Andockrahmen, 06 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Han® Andockrahmen, 06 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
Herstellertypbezeichnung
Kappe für Han 6B Andockrahmen
Alternative Artikelnummer
09 30 006 5418
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Schutzart (IP, montiert)
IP20
Herstellerprodukttyp
Cover for Han 6B docking frame
Anwendungsnorm
EN 45545-2
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Han® Andockrahmen, 06 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Han® Andockrahmen, 06 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D