Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Kabelschraubung M20,6-12mm Kunststoff sw
Stückliste
HARTING 19000005132
Artikelnummer des Herstellers
19000005132
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68
Herstellertypbezeichnung
Kabelschraubung M20,6-12mm Kunststoff sw
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5132
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Schutzart (IP, montiert)
IP68
Gewindegröße Kabeleingang
M20
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Farbe
schwarz
Werkstoff
Kunststoff
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
84849000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.