Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Kabeldurchführungstülle 8-9mm
Stückliste
HARTING 09000005356
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09000005356
Kurzbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, Klemmbereich: 8 ... 9 mm, Kunststoff, schwarz
Langbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, Klemmbereich: 8 ... 9 mm, Kunststoff, schwarz
Herstellertypbezeichnung
Kabeldurchführungstülle 8-9mm
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5356
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
max. Durchmesser des Kabels
9 mm
geeignet für min. Durchmesser des Kabels
8 mm
Herstellerprodukttyp
Kabeldurchführungstülle 8-9mm
Herstellerproduktbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, Klemmbereich: 8 ... 9 mm, Kunststoff, schwarz
Herstellerproduktbezeichnung
Kabeldurchführungstülle, Klemmbereich: 8 ... 9 mm, Kunststoff, schwarz
Farbe
schwarz
Werkstoff
Kunststoff
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
40169300
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Zugentlastung vorhanden
Nein
Preview - Generation