Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Hyb.Kab.2XFO MM 50µm+3x2,5qmm;Rolle500M
Stückliste
HARTING 33578515000002
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
33578515000002
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Multimode, 2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 500 m
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Multimode, 2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 500 m
Herstellertypbezeichnung
Hyb.Kab.2XFO MM 50µm+3x2,5qmm;Rolle500M
Alternative Artikelnummer
33 57 851 5000 002
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
70
Datenkabel (LWL) vorhanden
Ja
Herstellerprodukttyp
Hyb.Cab.2XFO MM 50µm+3x2,5qmm;reel 500M
Herstellerproduktbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Multimode, 2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 500 m
Herstellerproduktbezeichnung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Multimode, 2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 500 m
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Datenkabel (Cu) vorhanden
Nein
Energiekabel vorhanden
Nein
Preview - Generation