Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 1m
Stückliste
HARTING 33501100203010
Artikelnummer des Herstellers
33501100203010
Produktbild
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 9,2 mm
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 9,2 mm
Herstellertypbezeichnung
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 1m
Alternative Artikelnummer
33 50 110 0203 010
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
49
Kabelabgang (Kopf 1)
Han® 1A, Buchse
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Han® 1A, Female (Buchse)
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Han® 1A, Buchse
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Herstellerprodukttyp
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 1m
Anwendungsnorm
IEC 60332-1-2
Polzahl
5
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 9,2 mm
Aderquerschnitt AWG, max.
6x 1,5 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 9,2 mm
Farbe des Mantels
grau
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D