Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 2m
Stückliste
HARTING 33500400201020
Artikelnummer des Herstellers
33500400201020
Produktbild
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 2 m, Durchmesser: 9,2 mm
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 2 m, Durchmesser: 9,2 mm
Herstellertypbezeichnung
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 2m
Alternative Artikelnummer
33 50 040 0201 020
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
49
Kabelabgang (Kopf 1)
Han® 1A, Stift
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Han® 1A, Male (Stift)
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Han® 1A, Stift
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Herstellerprodukttyp
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 2m
Anwendungsnorm
IEC 60332-1-2
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 2 m, Durchmesser: 9,2 mm
Aderquerschnitt AWG, max.
4x 2,5 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 2 m, Durchmesser: 9,2 mm
Farbe des Mantels
grau
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation