Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock gg60-M40 - blau
Stückliste
HARTING 11126001423
Artikelnummer des Herstellers
11126001423
Kurzbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 60, Druckknopfverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M40
Langbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 60, Druckknopfverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, blau, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock gg60-M40 - blau
Alternative Artikelnummer
11 12 600 1423
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
91
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Druckknopf
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse, mehrteilig, Haube
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock shell top entry M40-blue
Marke
Han-Yellock®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
Gewindegröße Kabeleingang
M40
Baugröße
Han-Yellock® 60
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 60, Druckknopfverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, blau, Schutzart: IP65, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 60, Druckknopfverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M40
Farbe des Gehäuses
blau
Farbe
blau
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.