Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 60M-TG Druckknopf Schlitz
Stückliste
HARTING 11136000110
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
11136000110
Kurzbeschreibung
Trägergehäuse, Druckknopf mit Schlitz, Baugröße: Han-Yellock® 60, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl
Langbeschreibung
Trägergehäuse, Druckknopf mit Schlitz, Baugröße: Han-Yellock® 60, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, passiviert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 60M-TG Druckknopf Schlitz
Alternative Artikelnummer
11 13 600 0110
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Druckknopf
Ausführung der Gehäuseoberfläche
passiviert
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse, mehrteilig, Trägergehäuse
Beschichtung des Gehäuses
passiviert
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 60M carrier hood button slot
Marke
Han-Yellock®
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
Baugröße
Han-Yellock® 60
Herstellerproduktbeschreibung
Trägergehäuse, Druckknopf mit Schlitz, Baugröße: Han-Yellock® 60, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, passiviert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Trägergehäuse, Druckknopf mit Schlitz, Baugröße: Han-Yellock® 60, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D