Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 60 Kit, 48 Kontakte, gewink.
Stückliste
HARTING 10226000003
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
10226000003
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Kontakte: 48, Anbaugehäuse, Trägergehäuse, Haube, Baugröße: Han-Yellock® 60, seitlicher Kabeleingang, 1x M32
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Kontakte: 48, Anbaugehäuse, Trägergehäuse, Haube, Baugröße: Han-Yellock® 60, seitlicher Kabeleingang, 1x M32
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 60 Kit, 48 Kontakte, gewink.
Alternative Artikelnummer
10 22 600 0003
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Marke
Han-Yellock®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Polzahl
48
Herstellerproduktbeschreibung
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation