Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 60 HSM 2xM40
Stückliste
HARTING 11126001207
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
11126001207
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 2x M40
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 2x M40, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 60 HSM 2xM40
Alternative Artikelnummer
11 12 600 1207
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Schraube
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 60 HSM 2xM40
Marke
Han-Yellock®
Anzahl der Kabeleinführungen
2
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
Gewindegröße Kabeleingang
M40
Baugröße
Han-Yellock® 60
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 2x M40, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 2x M40
Farbe des Gehäuses
anthrazit
Farbe
anthrazit
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D