Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 30 Haube-M32 gewinkelt
Stückliste
HARTING 11123001602
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
11123001602
Kurzbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, gewinkelter Kabeleingang, 1x M32
Langbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, gewinkelter Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 30 Haube-M32 gewinkelt
Alternative Artikelnummer
11 12 300 1602
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Druckknopf
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse, mehrteilig, Haube
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled
Marke
Han-Yellock®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Baugröße
Han-Yellock® 30
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, gewinkelter Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Schutzart: IP65, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, gewinkelter Kabeleingang, 1x M32
Farbe des Gehäuses
anthrazit
Farbe
anthrazit
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D