Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 30 Abdeckkappe für Gehäuse h
Stückliste
HARTING 11123005452
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
11123005452
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, mit Befestigungsschnur, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, mit Befestigungsschnur, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 30 Abdeckkappe für Gehäuse h
Alternative Artikelnummer
11 12 300 5452
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 30 cover for hood high
Marke
Han-Yellock®
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Baugröße
Han-Yellock® 30
Verlierschutz vorhanden
Ja
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, mit Befestigungsschnur, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, mit Befestigungsschnur, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D