Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 10 AK ag o. Dichtung
Stückliste
HARTING 11200035407
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
11200035407
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 10
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 10
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 10 AK ag o. Dichtung
Alternative Artikelnummer
11 20 003 5407
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal
Marke
Han-Yellock®
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Baugröße
Han-Yellock® 10
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 10
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 10
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D